Valikko Haku

Putken päätytulppa 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Musta Teräs

Metallipiikilliset pyöreät sisäkkeet ovat hyödyllisiä asennettavaksi putkirunkoihin ennen viimeistelyä.
Essentra tuotenumero:

10162989

Valmistajan tuotenumero:

PFGS222-16

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
125 - 624 3,8526 €
625 + 1,725 €
Vakiopakkaus: 625

Tilaa useita 125

Kokonaishinta:

481,58 €

125 x 3,8526 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 22.2 mm
t 1.6 mm
h 18.0 mm
h1 8.0 mm
Koko materiaali Niukkahiilinen teräs
Väri Musta

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä