Valikko Haku

Square Tube Inserts - Metal

Varastossa

Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.

Materiaali: Teräs Väri: Väritön Sarjanumero: SR1554

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA t Osta
1,8243 € - 4,0963 € 1400 Varastossa
25.4 mm
1.6 mm
1,7681 € - 3,9489 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
1.6 mm
Putken päätytulppa 25.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Väritön Teräs

10162996

Hinta-alue
4,0963 € - 1,8243 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
Putken päätytulppa 22.2 mm 18.0 mm 1.6 mm Väritön Teräs

10162989

Hinta-alue
3,9489 € - 1,7681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    22.2 mm
  • t
    1.6 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs