Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0169 € - 0,0169 € 3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0234 € - 0,0234 € 3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0424 € - 0,0424 € 1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0223 € - 0,0223 € 1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0162 € - 0,0162 € 11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
10218280 0,0359 € - 0,0443 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,0536 € - 0,0662 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
0,0263 € - 0,0324 € 1901 Varastossa
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.7 mm
14.4 mm
1.0 mm
0,0309 € - 0,0382 € 12475 Varastossa
6.0 mm
10.6 mm
0.9 mm
0,0408 € - 0,0504 € 1670 Varastossa
7.0 mm
11.4 mm
0.9 mm
0,1094 € - 0,135 € 374 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,1114 € - 0,1376 € 28996 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
1,7113 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,6566 € - 1,8345 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8619 € - 2,0673 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,7935 € - 1,9988 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,8614 € - 3,1763 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,19 € - 3,5459 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
1,6018 € - 1,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
  • / 7
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045

Hinta-alue
0,0169 € - 0,0169 €

Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069

Hinta-alue
0,0234 € - 0,0234 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0424 €

Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052

Hinta-alue
0,0223 € - 0,0223 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038

Hinta-alue
0,0162 € - 0,0162 €

Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Asetaali

10218280

Hinta-alue
0,0443 € - 0,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Asetaali

10218327

Hinta-alue
0,0662 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Asetaali

10218273

Hinta-alue
0,0324 € - 0,0263 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 6.7 mm 14.4 mm 1.0 mm Asetaali

10218310

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.7 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 6.0 mm 10.6 mm 0.9 mm Asetaali

10218297

Hinta-alue
0,0382 € - 0,0309 €

Varastotasot
12475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    10.6 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 7.0 mm 11.4 mm 0.9 mm Asetaali

10218303

Hinta-alue
0,0504 € - 0,0408 €

Varastotasot
1670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.4 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Asetaali

10218341

Hinta-alue
0,135 € - 0,1094 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Asetaali

10218334

Hinta-alue
0,1376 € - 0,1114 €

Varastotasot
28996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Belleville-aluslevy ASTM 3.5 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10234860

Hinta-alue
1,903 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    281.60 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443835

Hinta-alue
1,8345 € - 1,6566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    245.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 4.8 mm 14.3 mm Hiiliteräs

10443873

Hinta-alue
2,0673 € - 1,8619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    329.20 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443903

Hinta-alue
1,9988 € - 1,7935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1134.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 17.6 mm 34.9 mm Hiiliteräs

10444177

Hinta-alue
3,1763 € - 2,8614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    34.9 mm
  • Sisähalkaisija
    17.6 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2260.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 38.1 mm Hiiliteräs

10444214

Hinta-alue
3,5459 € - 3,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1868.0 N
Belleville-aluslevy 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Hiiliteräs

10645468

Hinta-alue
1,7798 € - 1,6018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    618.0 N