Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä muovia

Varastossa

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1766 € - 0,1861 € 2073 Varastossa
M10
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 4815 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 33 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,3047 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 9033 Varastossa
M6
Väritön
Nailon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,3047 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,8748 € - 0,8748 € 681 Varastossa
M10
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,245 € - 0,271 € 47500 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,3655 € - 0,3655 € 35150 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,2916 € - 0,3244 € 8536 Varastossa
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,4134 € - 0,4134 € 5859 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,3847 € - 0,3847 € 85000 Varastossa
M8
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,308 € - 0,3409 € 7797 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,8433 € - 0,8433 € 3138 Varastossa
M10
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,256 € - 0,2834 € 24281 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,245 € - 0,2573 € 13191 Varastossa
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Litteä kanta
0,2834 € - 0,3135 € 14434 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Litteä kanta
0,4572 € - 0,4572 € 5532 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,2656 € - 0,2806 € 15209 Varastossa
M6
Väritön
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,245 € - 0,271 € 20245 Varastossa
M6
Musta
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Litteä kanta
  • / 7
Uritettu kantaruuvi M10 30.0 mm PA

10058503

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
2073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 22.0 mm PA

10058404

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
4815 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm Nailon 6/6

10058480

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm PA

10058367

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6

10058381

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
9033 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M4 30.0 mm PA

10117507

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M10 30.0 mm Nailon 6/6

10053683

Hinta-alue
0,8748 € - 0,8748 €

Varastotasot
681 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6

10053485

Hinta-alue
0,271 € - 0,245 €

Varastotasot
47500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm Nailon 6/6

10053621

Hinta-alue
0,3655 € - 0,3655 €

Varastotasot
35150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm PA

10053584

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2916 €

Varastotasot
8536 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm Nailon 6/6

10053645

Hinta-alue
0,4134 € - 0,4134 €

Varastotasot
5859 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm Nailon 6/6

10053638

Hinta-alue
0,3847 € - 0,3847 €

Varastotasot
85000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 30.0 mm Nailon 6/6

10053607

Hinta-alue
0,3409 € - 0,308 €

Varastotasot
7797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M10 20.0 mm PA

10053676

Hinta-alue
0,8433 € - 0,8433 €

Varastotasot
3138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6

10053522

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
24281 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 22.0 mm PA

10053553

Hinta-alue
0,2573 € - 0,245 €

Varastotasot
13191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 22.0 mm Nailon 6/6

10053560

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2834 €

Varastotasot
14434 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm PA

10053669

Hinta-alue
0,4572 € - 0,4572 €

Varastotasot
5532 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Ristikanta
Uritettu kantaruuvi M6 30.0 mm Nailon 6/6

10053591

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2656 €

Varastotasot
15209 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head
Uritettu kantaruuvi M6 6.5 mm Nailon 6/6

10053447

Hinta-alue
0,271 € - 0,245 €

Varastotasot
20245 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Knurled Round Head