These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1766 € - 0,1861 € | 13860 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,4134 € - 0,4134 € | 8594 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,271 € - 0,4928 € | 20606 Varastossa |
M4
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,8118 € - 0,8118 € | 11302 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 440 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2519 € - 0,2642 € | 24743 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 20078 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,4353 € - 0,4353 € | 24359 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,4572 € - 0,4572 € | 11132 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2642 € - 0,2642 € | 18000 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 976 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 9087 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 6777 Varastossa |
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3053 € - 0,4942 € | 291 Varastossa |
M5
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3313 € - 0,538 € | 25200 Varastossa |
M6
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3655 € - 0,3655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2327 € - 0,2327 € | 7005 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,308 € - 0,3409 € | 7700 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,4134 € - 0,4134 € | 5859 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3847 € - 0,3847 € | 53000 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa