10506615
1505214
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 13.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 0.512 in |
| Kannan korkeus | 5.5 mm |
| Kannan korkeus | 0.217 in |
| Kierteen pituus | 80.0 mm |
| Kierteen pituus | 3.15 in |
| Kierrekoko | M6 |
| Ulokkeen halkaisija | 8.0 mm |
| Ulokkeen halkaisija | 0.315 in |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M6 |
| Kokonaispituus | 95.5 mm |
| Kokonaispituus | 3.76 in |
| Pituus kannan alla | 90.0 mm |
| Pituus kannan alla | 3.543 in |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa