10506493
1505202
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.512 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 13.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.217 in |
| Kannan korkeus | 5.5 mm |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierrekoko | M6 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.315 in |
| Ulokkeen halkaisija | 8.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M6 |
| Kokonaispituus | 1.831 in |
| Kokonaispituus | 46.5 mm |
| Pituus kannan alla | 1.614 in |
| Pituus kannan alla | 41.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa