10506387
1505191
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 10.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.394 in |
Kannan korkeus | 4.5 mm |
Kannan korkeus | 0.177 in |
Kierteen pituus | 60.0 mm |
Kierteen pituus | 2.362 in |
Kierrekoko | M5 |
Ulokkeen halkaisija | 6.0 mm |
Ulokkeen halkaisija | 0.236 in |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Väri | Harmaa |
Valmis | Matta |
Kärjen tyyppi | M5 |
Kokonaispituus | 3.11 in |
Kokonaispituus | 79.0 mm |
Pituus kannan alla | 2.933 in |
Pituus kannan alla | 74.5 mm |
Ruuvin koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa