10506332
1505186
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.394 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 10.0 mm |
| Kannan korkeus | 4.5 mm |
| Kannan korkeus | 0.177 in |
| Kierteen pituus | 50.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.969 in |
| Kierrekoko | M5 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.236 in |
| Ulokkeen halkaisija | 6.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M5 |
| Kokonaispituus | 2.52 in |
| Kokonaispituus | 64.0 mm |
| Pituus kannan alla | 2.343 in |
| Pituus kannan alla | 59.5 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa