10506288
1505181
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 0.394 in |
---|---|
Kannan läpimitta | 10.0 mm |
Kannan korkeus | 0.177 in |
Kannan korkeus | 4.5 mm |
Kierteen pituus | 1.181 in |
Kierteen pituus | 30.0 mm |
Kierrekoko | M5 |
Ulokkeen halkaisija | 6.0 mm |
Ulokkeen halkaisija | 0.236 in |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Väri | Harmaa |
Valmis | Matta |
Kärjen tyyppi | M5 |
Kokonaispituus | 44.0 mm |
Kokonaispituus | 1.732 in |
Pituus kannan alla | 1.555 in |
Pituus kannan alla | 39.5 mm |
Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa