10506172
1505170
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 0.394 in |
---|---|
Kannan läpimitta | 10.0 mm |
Kannan korkeus | 0.177 in |
Kannan korkeus | 4.5 mm |
Kierteen pituus | 0.394 in |
Kierteen pituus | 10.0 mm |
Kierrekoko | M5 |
Ulokkeen halkaisija | 0.236 in |
Ulokkeen halkaisija | 6.0 mm |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Väri | Harmaa |
Valmis | Matta |
Kärjen tyyppi | M5 |
Kokonaispituus | 0.945 in |
Kokonaispituus | 24.0 mm |
Pituus kannan alla | 0.768 in |
Pituus kannan alla | 19.5 mm |
Ruuvin koko materiaali | Teräs |
Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa