10506080
1505161
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 9.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 0.354 in |
| Kannan korkeus | 4.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.157 in |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierrekoko | M4 |
| Ulokkeen halkaisija | 5.0 mm |
| Ulokkeen halkaisija | 0.197 in |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M4 |
| Kokonaispituus | 1.654 in |
| Kokonaispituus | 42.0 mm |
| Pituus kannan alla | 1.496 in |
| Pituus kannan alla | 38.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa