10506073
1505160
Määrä | Yksikköhinta |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kannan läpimitta | 9.0 mm |
---|---|
Kannan läpimitta | 0.354 in |
Kannan korkeus | 4.0 mm |
Kannan korkeus | 0.157 in |
Kierteen pituus | 0.984 in |
Kierteen pituus | 25.0 mm |
Kierrekoko | M4 |
Ulokkeen halkaisija | 5.0 mm |
Ulokkeen halkaisija | 0.197 in |
Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
Väri | Harmaa |
Valmis | Matta |
Kärjen tyyppi | M4 |
Kokonaispituus | 1.457 in |
Kokonaispituus | 37.0 mm |
Pituus kannan alla | 33.0 mm |
Pituus kannan alla | 1.299 in |
Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa