10506028
1505155
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 9.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 0.354 in |
| Kannan korkeus | 4.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.157 in |
| Kierteen pituus | 0.63 in |
| Kierteen pituus | 16.0 mm |
| Kierrekoko | M4 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.197 in |
| Ulokkeen halkaisija | 5.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M4 |
| Kokonaispituus | 28.0 mm |
| Kokonaispituus | 1.102 in |
| Pituus kannan alla | 24.0 mm |
| Pituus kannan alla | 0.945 in |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa