Valikko Haku

Olkaruuvi M4 12.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä laippapultti on osittain uritettu, ja siinä on pyälletty holkkikanta, joten se on helppo asentaa käsin tai kuusioavaimella. Valmistettu teräksestä.
Essentra tuotenumero:

10506004

Valmistajan tuotenumero:

1505153

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 9.0 mm
Kannan korkeus 4.0 mm
Kierteen pituus 12.0 mm
Kierrekoko M4
Ulokkeen halkaisija 5.0 mm
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Väri Harmaa
Valmis Matta
Kärjen tyyppi M4
Kokonaispituus 24.0 mm
Pituus kannan alla 20.0 mm
Ruuvin koko materiaali Teräs
Tullinimike 7318156861

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä