10505915
1505144
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 7.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 0.276 in |
| Kannan korkeus | 0.118 in |
| Kannan korkeus | 3.0 mm |
| Kierteen pituus | 4.0 mm |
| Kierteen pituus | 0.157 in |
| Kierrekoko | M3 |
| Ulokkeen halkaisija | 4.0 mm |
| Ulokkeen halkaisija | 0.157 in |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M3 |
| Kokonaispituus | 14.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.551 in |
| Pituus kannan alla | 11.0 mm |
| Pituus kannan alla | 0.433 in |
| Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa