10505717
1505124
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 30.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 1.181 in |
| Kannan korkeus | 0.551 in |
| Kannan korkeus | 14.0 mm |
| Kierteen pituus | 3.15 in |
| Kierteen pituus | 80.0 mm |
| Kierrekoko | M16 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.787 in |
| Ulokkeen halkaisija | 20.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M16 |
| Kokonaispituus | 116.0 mm |
| Kokonaispituus | 4.567 in |
| Pituus kannan alla | 102.0 mm |
| Pituus kannan alla | 4.016 in |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa