Valikko Haku

Olkaruuvi M12 50.0 mm Ruostumaton teräs

Tämä laippapultti on osittain uritettu, ja siinä on pyälletty holkkikanta, joten se on helppo asentaa käsin tai kuusioavaimella. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Essentra tuotenumero:

10505502

Valmistajan tuotenumero:

1505103

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 24.0 mm
Kannan korkeus 11.0 mm
Kierteen pituus 50.0 mm
Kierrekoko M12
Ulokkeen halkaisija 16.0 mm
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Väri Harmaa
Valmis Matta
Kärjen tyyppi M12
Kokonaispituus 79.0 mm
Pituus kannan alla 68.0 mm
Ruuvin koko materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä