10505403
1505093
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.945 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 24.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.433 in |
| Kannan korkeus | 11.0 mm |
| Kierteen pituus | 100.0 mm |
| Kierteen pituus | 3.937 in |
| Kierrekoko | M12 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.63 in |
| Ulokkeen halkaisija | 16.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M12 |
| Kokonaispituus | 129.0 mm |
| Kokonaispituus | 5.079 in |
| Pituus kannan alla | 4.646 in |
| Pituus kannan alla | 118.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa