10505007
1505053
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 0.63 in |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 16.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.276 in |
| Kannan korkeus | 7.0 mm |
| Kierteen pituus | 40.0 mm |
| Kierteen pituus | 1.575 in |
| Kierrekoko | M8 |
| Ulokkeen halkaisija | 10.0 mm |
| Ulokkeen halkaisija | 0.394 in |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M8 |
| Kokonaispituus | 2.362 in |
| Kokonaispituus | 60.0 mm |
| Pituus kannan alla | 2.087 in |
| Pituus kannan alla | 53.0 mm |
| Ruuvin koko materiaali | Ruostumaton teräs |
| Tullinimike | 7318156290 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa