10504963
1505049
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kannan läpimitta | 16.0 mm |
|---|---|
| Kannan läpimitta | 0.63 in |
| Kannan korkeus | 7.0 mm |
| Kannan korkeus | 0.276 in |
| Kierteen pituus | 1.181 in |
| Kierteen pituus | 30.0 mm |
| Kierrekoko | M8 |
| Ulokkeen halkaisija | 0.394 in |
| Ulokkeen halkaisija | 10.0 mm |
| Koko materiaali | 304 ruostumaton teräs |
| Ruuvityyppi | Siipiruuvi |
| Väri | Harmaa |
| Valmis | Matta |
| Kärjen tyyppi | M8 |
| Kokonaispituus | 50.0 mm |
| Kokonaispituus | 1.969 in |
| Pituus kannan alla | 43.0 mm |
| Pituus kannan alla | 1.693 in |
| Ruuvin koko materiaali | Teräs |
| Tullinimike | 7318156861 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa