These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.
It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3122 € - 0,3647 € | 10675 Varastossa |
M10
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2376 € - 0,2501 € | 11752 Varastossa |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,181 € - 0,181 € | 97452 Varastossa |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5071 € - 0,5333 € | 1461 Varastossa |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 0,2058 € - 0,2169 € | 2651 Varastossa |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2183 € - 0,2293 € | 15897 Varastossa |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2432 € - 0,257 € | 11340 Varastossa |
M8
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,221 € - 0,2349 € | 2719 Varastossa |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,2597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 15900 Varastossa |
M5
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6369 € - 0,6369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,1879 € | 14419 Varastossa |
M5
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5312 € - 0,5312 € | 571 Varastossa |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3107 € - 1,061 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3819 € - 1,302 € | 750 Varastossa |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2806 € - 0,9542 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3723 € - 1,2719 € | 13163 Varastossa |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4422 € - 1,506 € | 1875 Varastossa |
M5
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4038 € - 1,3691 € | 740 Varastossa |
M6
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa