Valikko Haku

Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 40.0 mm Nailon Väritön

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Essentra tuotenumero:

10376300

Valmistajan tuotenumero:

429008500002

1825 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 1,506 €
250 - 999 0,59 €
1000 + 0,4422 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

37,65 €

25 x 1,506 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 16.0 mm
Kannan korkeus 10.0 mm
Kierrekoko M5
Kierteen pituus 40.0 mm
Kannan tyyppi Kuusiokupukanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Siipikierre
Tullinimike 3926909790
Pituus kannan alla 40.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Vakio UL
Vakio RoHs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä