Valikko Haku

Sormiruuvit - muovinen siipi

Varastossa

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,5791 € - 0,5791 € 230 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,181 € - 0,181 € 98462 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,1533 € - 0,163 € 4946 Varastossa
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,612 € - 0,612 € 3000 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,5071 € - 0,5941 € 2391 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1163 € - 0,1362 € 20533 Varastossa
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,221 € - 0,2349 € 2719 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,13 € - 0,1519 € 7012 Varastossa
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4863 € - 0,4863 € 3944 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2432 € - 0,257 € 11340 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2528 € - 0,2666 € 2000 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2067 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2183 € - 0,2293 € 15897 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2625 € - 0,2763 € 5000 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,268 € - 0,2818 € 4000 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,2473 € - 0,2597 € 4000 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2639 € - 0,2763 € 7903 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2939 € - 0,2939 € 31119 Varastossa
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,6756 € - 0,6756 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,6369 € - 0,6369 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
  • / 6
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 60.0 mm PA

10055731

Hinta-alue
0,5791 € - 0,5791 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 8.0 mm PA

10055694

Hinta-alue
0,181 € - 0,181 €

Varastotasot
98462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 8.0 mm PA

10055670

Hinta-alue
0,163 € - 0,1533 €

Varastotasot
4946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 16.0 mm PA

10055519

Hinta-alue
0,612 € - 0,612 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 50.0 mm PA

10055557

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5071 €

Varastotasot
2391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 25.0 mm PA

10055632

Hinta-alue
0,1362 € - 0,1163 €

Varastotasot
20533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 10.0 mm PA

10055229

Hinta-alue
0,2349 € - 0,221 €

Varastotasot
2719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 10.0 mm PA

10055595

Hinta-alue
0,1519 € - 0,13 €

Varastotasot
7012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 40.0 mm PA

10055717

Hinta-alue
0,4863 € - 0,4863 €

Varastotasot
3944 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 20.0 mm PA

10055298

Hinta-alue
0,257 € - 0,2432 €

Varastotasot
11340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 20.0 mm PA

10055243

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2528 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Uritettu kantaruuvi M12 30.0 mm PA

10118078

Hinta-alue
0,2122 € - 0,2067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 25.0 mm PA

10055250

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2183 €

Varastotasot
15897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 16.0 mm PA

10055281

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2625 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 35.0 mm PA

10055328

Hinta-alue
0,2818 € - 0,268 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 30.0 mm PA

10055267

Hinta-alue
0,2597 € - 0,2473 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 25.0 mm PA

10055304

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2639 €

Varastotasot
7903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 16.0 mm PA

10055427

Hinta-alue
0,2939 € - 0,2939 €

Varastotasot
31119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 80.0 mm PA

10055465

Hinta-alue
0,6756 € - 0,6756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 70.0 mm PA

10055458

Hinta-alue
0,6369 € - 0,6369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta