Valikko Haku

Sormiruuvit - muovinen siipi

Varastossa

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,5831 € - 0,5831 € 1535 Varastossa
M10
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 12419 Varastossa
M5
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5312 € - 0,5312 € 1471 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2639 € - 0,2763 € 6903 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,5071 € - 0,5941 € 2391 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2939 € - 0,2939 € 29619 Varastossa
M10
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,13 € - 0,1519 € 6012 Varastossa
M4
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5071 € - 0,5333 € 1461 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,268 € - 0,2818 € 3000 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,1519 € - 0,1602 € 757 Varastossa
M4
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,6922 € - 0,7295 € 485 Varastossa
M10
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € 3648 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 7000 Varastossa
M5
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,4546 € - 0,4739 € 3015 Varastossa
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,612 € - 0,612 € 3000 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,4863 € - 0,4863 € 3952 Varastossa
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 11752 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,221 € - 0,2349 € 1719 Varastossa
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2432 € - 0,257 € 9340 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1206 € - 0,1409 € 23240 Varastossa
M4
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
  • / 6
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 40.0 mm Nailon 6/6

10055472

Hinta-alue
0,5831 € - 0,5831 €

Varastotasot
1535 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 10.0 mm Nailon 6/6

10055373

Hinta-alue
0,1879 € - 0,1768 €

Varastotasot
12419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 40.0 mm PA

10055335

Hinta-alue
0,5312 € - 0,5312 €

Varastotasot
1471 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 25.0 mm Nailon 6/6

10055304

Hinta-alue
0,2763 € - 0,2639 €

Varastotasot
6903 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 50.0 mm PA

10055557

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5071 €

Varastotasot
2391 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 16.0 mm Nailon 6/6

10055427

Hinta-alue
0,2939 € - 0,2939 €

Varastotasot
29619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 10.0 mm Nailon 6/6

10055595

Hinta-alue
0,1519 € - 0,13 €

Varastotasot
6012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 40.0 mm PA

10055540

Hinta-alue
0,5333 € - 0,5071 €

Varastotasot
1461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 35.0 mm Nailon 6/6

10055328

Hinta-alue
0,2818 € - 0,268 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 15.0 mm Nailon 6/6

10055618

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1519 €

Varastotasot
757 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 60.0 mm Nailon 6/6

10055496

Hinta-alue
0,7295 € - 0,6922 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 30.0 mm PA

10055533

Hinta-alue
0,5388 € - 0,5126 €

Varastotasot
3648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 20.0 mm Nailon 6/6

10055380

Hinta-alue
0,1879 € - 0,1768 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 20.0 mm PA

10055342

Hinta-alue
0,4739 € - 0,4546 €

Varastotasot
3015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 16.0 mm PA

10055519

Hinta-alue
0,612 € - 0,612 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 40.0 mm Nailon 6/6

10055717

Hinta-alue
0,4863 € - 0,4863 €

Varastotasot
3952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 10.0 mm Nailon 6/6

10055274

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2376 €

Varastotasot
11752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 10.0 mm Nailon 6/6

10055229

Hinta-alue
0,2349 € - 0,221 €

Varastotasot
1719 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 20.0 mm Nailon 6/6

10055298

Hinta-alue
0,257 € - 0,2432 €

Varastotasot
9340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 8.0 mm Nailon 6/6

10055588

Hinta-alue
0,1409 € - 0,1206 €

Varastotasot
23240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta