Valikko Haku

Sormiruuvit - muovinen siipi

Varastossa

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,1768 € - 0,1879 € 13419 Varastossa
M5
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2528 € - 0,2666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2307 € - 0,2432 € 4049 Varastossa
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,2183 € - 0,2293 € 15897 Varastossa
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2376 € - 0,2501 € 11752 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2432 € - 0,257 € 11340 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1206 € - 0,1409 € 23240 Varastossa
M4
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 26180 Varastossa
M5
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
10055700 0,1962 € - 0,2058 € 24190 Varastossa
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € 15900 Varastossa
M5
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,7365 € - 0,7365 € 1798 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5312 € - 0,5312 € 571 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3122 € - 0,3647 € 10175 Varastossa
M10
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5071 € - 0,5333 € 1461 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,3067 € - 0,3067 € 9938 Varastossa
M8
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1561 € - 0,1644 € 19900 Varastossa
M4
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,239 € - 0,2514 € 4663 Varastossa
M5
Nailon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,549 € - 0,549 € 2000 Varastossa
M6
Nailon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,612 € - 0,612 € 3000 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
  • / 6
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 10.0 mm Nailon 6/6

10055373

Hinta-alue
0,1879 € - 0,1768 €

Varastotasot
13419 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 20.0 mm Nailon 6/6

10055243

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2528 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 12.0 mm Nailon 6/6

10055236

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2307 €

Varastotasot
4049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 25.0 mm Nailon 6/6

10055250

Hinta-alue
0,2293 € - 0,2183 €

Varastotasot
15897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 10.0 mm Nailon 6/6

10055274

Hinta-alue
0,2501 € - 0,2376 €

Varastotasot
11752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 20.0 mm Nailon 6/6

10055298

Hinta-alue
0,257 € - 0,2432 €

Varastotasot
11340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 8.0 mm Nailon 6/6

10055588

Hinta-alue
0,1409 € - 0,1206 €

Varastotasot
23240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 25.0 mm Nailon 6/6

10055397

Hinta-alue
0,1879 € - 0,1768 €

Varastotasot
26180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 15.0 mm Nailon 6/6

10055700

Hinta-alue
0,2058 € - 0,1962 €

Varastotasot
24190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 40.0 mm Nailon 6/6

10055410

Hinta-alue
0,1879 € - 0,1768 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 80.0 mm PA

10055748

Hinta-alue
0,7365 € - 0,7365 €

Varastotasot
1798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 40.0 mm PA

10055335

Hinta-alue
0,5312 € - 0,5312 €

Varastotasot
571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 30.0 mm Nailon 6/6

10055359

Hinta-alue
0,3647 € - 0,3122 €

Varastotasot
10175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 80.0 mm PA

10055502


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 40.0 mm PA

10055540

Hinta-alue
0,5333 € - 0,5071 €

Varastotasot
1461 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 30.0 mm Nailon 6/6

10055311

Hinta-alue
0,3067 € - 0,3067 €

Varastotasot
9938 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 20.0 mm Nailon 6/6

10055625

Hinta-alue
0,1644 € - 0,1561 €

Varastotasot
19900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 6.0 mm Nailon 6/6

10055663

Hinta-alue
0,2514 € - 0,239 €

Varastotasot
4663 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 50.0 mm Nailon 6/6

10055724

Hinta-alue
0,549 € - 0,549 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 16.0 mm PA

10055519

Hinta-alue
0,612 € - 0,612 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Kuusiokupukanta