Valikko Haku

Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 50.0 mm Nailon 6/6

Siipiruuvien ansiosta tämä osa on helppo asentaa käsin, joten tämä on erinomainen kiinnitysratkaisu kohteisiin, jotka irrotetaan usein, kuten huolto- ja tarkastuspaneelit.
Essentra tuotenumero:

10055724

Valmistajan tuotenumero:

0270650000VR

2000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,549 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

549,00 €

1000 x 0,549 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 25.0 mm
Kannan korkeus 12.0 mm
Kierrekoko M6
Kierteen pituus 50.0 mm
Kannan tyyppi Siipikanta
Ruuvityyppi Siipiruuvi
Avaintyyppi Siipikierre
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 66
Vakio RoHs
Vakio UL

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä