Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,9865 € - 1,7401 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
14.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,0174 € - 1,7962 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
20.0 mm
12.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
18.0 mm
20.0 mm
18.0 mm
1,0258 € - 1,8102 € 10 Varastossa
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,3836 € - 4,1819 € 1448 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,4558 € - 5,0239 € 190 Varastossa
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,5894 € - 0,9275 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,6511 € - 1,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5015 € - 4,5327 € 440 Varastossa
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
2,7084 € - 5,5291 € 20 Varastossa
34.0 mm
34.0 mm
25.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
0,5795 € - 0,9135 € 254 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
2,3154 € - 4,7432 € 96 Varastossa
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,5402 € - 0,8742 € 50 Varastossa
10.0 mm
10.0 mm
7.5 mm
PA 6.6,CF,PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
5,4028 € - 6,7219 € 178 Varastossa
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
5,4028 € - 6,7219 € 119 Varastossa
44.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
4,1257 € - 6,3711 € 28 Varastossa
36.0 mm
36.0 mm
30.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
32.0 mm
36.0 mm
32.0 mm
1,8945 € - 3,7749 € 514 Varastossa
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
2,133 € - 4,2661 € 76 Varastossa
35.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
35.0 mm
39.0 mm
0,602 € - 1,2068 € 54 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
5,1361 € - 8,0691 € 50 Varastossa
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,3129 € - 0,6244 € 208 Varastossa
6.0 mm
8.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • / 5
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Musta

10332849

Hinta-alue
1,7401 € - 0,9865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Musta

10332924

Hinta-alue
1,7962 € - 1,0174 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 15.0 mm Musta

10332887

Hinta-alue
1,8102 € - 1,0258 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm Musta

10332962

Hinta-alue
4,1819 € - 1,3836 €

Varastotasot
1448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm Musta

10333013

Hinta-alue
5,0239 € - 2,4558 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm Musta

10332764

Hinta-alue
0,9275 € - 0,5894 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10332801

Hinta-alue
1,2756 € - 0,6511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Musta

10332979

Hinta-alue
4,5327 € - 1,5015 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm Musta

10333020

Hinta-alue
5,5291 € - 2,7084 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Musta

10332771

Hinta-alue
0,9135 € - 0,5795 €

Varastotasot
254 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Musta

10333006

Hinta-alue
4,7432 € - 2,3154 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Musta

10332740

Hinta-alue
0,8742 € - 0,5402 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10333082

Hinta-alue
6,7219 € - 5,4028 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Musta

10333099

Hinta-alue
6,7219 € - 5,4028 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
Laakeri 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm Musta

10333051

Hinta-alue
6,3711 € - 4,1257 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    130 °C
  • Nimellinen sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Hinta-alue
3,7749 € - 1,8945 €

Varastotasot
514 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
Laakeri 35.0 mm 39.0 mm 40.0 mm

10185377

Hinta-alue
4,2661 € - 2,133 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    35.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    35.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    39.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    35.0 mm
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 20.0 mm

10185179

Hinta-alue
1,2068 € - 0,602 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
Laakeri 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Hinta-alue
8,0691 € - 5,1361 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    45.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm

10185025

Hinta-alue
0,6244 € - 0,3129 €

Varastotasot
208 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm