Valikko Haku

Slide Bearings

Varastossa



Sarjanumero: SR2018

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nimellinen ulkohalkaisija Kokonaishalkaisija Kokonaispituus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Nimellinen sisähalkaisija Osta
0,486 € - 0,7899 € 3723 Varastossa
8.0 mm
PA 6.6,CF,PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,36 € - 0,7201 € 29 Varastossa
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,5175 € - 1,0391 € 48 Varastossa
12.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
1,4786 € - 2,9709 € 120 Varastossa
30.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
1,6976 € - 3,3816 € 119 Varastossa
32.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
0,3737 € - 0,7475 € 67 Varastossa
10.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
0,5325 € - 1,0665 € 2 Varastossa
12.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
12.0 mm
14.0 mm
0,3874 € - 0,7749 € 55 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
3,6144 € - 5,668 € 20 Varastossa
40.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
40.0 mm
44.0 mm
0,2902 € - 0,5818 € 380 Varastossa
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,3545 € - 0,7064 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,3272 € - 0,6503 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,5599 € - 1,1213 € 482 Varastossa
14.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
14.0 mm
16.0 mm
0,5818 € - 1,1623 € 197 Varastossa
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
0,6147 € - 1,2321 € 100 Varastossa
20.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
0,8447 € - 1,6976 € 30 Varastossa
23.0 mm
25.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
0,6297 € - 1,2595 € 132 Varastossa
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
0,5955 € - 1,1897 € 123 Varastossa
20.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
18.0 mm
20.0 mm
0,7803 € - 1,5607 € 150 Varastossa
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
1,3622 € - 2,7245 € 78 Varastossa
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
  • / 5
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Musta

10332719

Hinta-alue
0,7899 € - 0,486 €

Varastotasot
3723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    190 °C
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Hinta-alue
0,7201 € - 0,36 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm

10185124

Hinta-alue
1,0391 € - 0,5175 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 25.0 mm

10185315

Hinta-alue
2,9709 € - 1,4786 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm
Laakeri 32.0 mm 36.0 mm 30.0 mm

10185353

Hinta-alue
3,3816 € - 1,6976 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    32.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    32.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm

10185100

Hinta-alue
0,7475 € - 0,3737 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
Laakeri 12.0 mm 14.0 mm 12.0 mm

10185131

Hinta-alue
1,0665 € - 0,5325 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    12.0 mm
Laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Hinta-alue
0,7749 € - 0,3874 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    10.0 mm
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm

10185391

Hinta-alue
5,668 € - 3,6144 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    40.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    44.0 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    40.0 mm
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Hinta-alue
0,5818 € - 0,2902 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

10185070

Hinta-alue
0,7064 € - 0,3545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
Laakeri 14.0 mm 16.0 mm 15.0 mm

10185162

Hinta-alue
1,1213 € - 0,5599 €

Varastotasot
482 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    14.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    14.0 mm
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm

10185209

Hinta-alue
1,1623 € - 0,5818 €

Varastotasot
197 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 15.0 mm

10185247

Hinta-alue
1,2321 € - 0,6147 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm

10332986

Hinta-alue
1,6976 € - 0,8447 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
Laakeri 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193

Hinta-alue
1,2595 € - 0,6297 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    15.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    15.0 mm
Laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm

10185230

Hinta-alue
1,1897 € - 0,5955 €

Varastotasot
123 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Hinta-alue
1,5607 € - 0,7803 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
Laakeri 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Hinta-alue
2,7245 € - 1,3622 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    30.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    34.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Akselireiän halkaisija
    30.0 mm