Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE, Termoplastinen kumi Väri: Keltainen, Väritön, Valkoinen, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,095 € - 0,1811 € 9999 Varastossa
9.5 mm
7.0 mm
Väritön
TPE
13.5 mm
0,0974 € - 0,1851 € 7500 Varastossa
10.0 mm
8.0 mm
Väritön
TPE
14.0 mm
0,1276 € - 0,2426 € 12500 Varastossa
18.3 mm
12.5 mm
Väritön
TPE
18.5 mm
0,1239 € - 0,2357 € 38500 Varastossa
13.5 mm
11.5 mm
Väritön
TPE
17.5 mm
0,1656 € - 0,3162 € 30194 Varastossa
18.0 mm
15.5 mm
Väritön
TPE
22.0 mm
0,1519 € - 0,2903 € 4400 Varastossa
17.0 mm
14.5 mm
Väritön
TPE
21.0 mm
0,2012 € - 0,3823 € 93300 Varastossa
25.5 mm
22.5 mm
Väritön
TPE
29.5 mm
0,1971 € - 0,3737 € 14400 Varastossa
23.5 mm
21.0 mm
Väritön
TPE
27.5 mm
0,0731 € - 0,186 € 12950 Varastossa
23.2 mm
20.4 mm
Sininen
LDPE
26.9 mm
0,1336 € - 0,4945 € 4210 Varastossa
12.3 mm
10.7 mm
Sininen
LDPE
15.1 mm
0,0444 € - 0,3593 € 8000 Varastossa
9.3 mm
7.6 mm
Sininen
LDPE
13.5 mm
0,2204 € - 0,5577 € 30 Varastossa
52.7 mm
48.2 mm
Sininen
LDPE
57.2 mm
0,3712 € - 0,3938 € 52100 Varastossa
46.4 mm
45.7 mm
Sininen
LDPE
51.6 mm
0,1547 € - 0,414 € 3150 Varastossa
49.5 mm
45.2 mm
Sininen
LDPE
53.9 mm
0,054 € - 0,1374 € 40000 Varastossa
10.1 mm
8.4 mm
Sininen
LDPE
14.3 mm
0,1464 € - 0,3737 € 1529 Varastossa
40.6 mm
39.6 mm
Sininen
LDPE
47.6 mm
0,0629 € - 0,1937 € 1560 Varastossa
19.9 mm
17.5 mm
Sininen
LDPE
23.9 mm
0,1202 € - 0,3047 € 5674 Varastossa
31.2 mm
28.2 mm
Sininen
LDPE
38.5 mm
0,1314 € - 0,3335 € 30307 Varastossa
32.4 mm
29.6 mm
Sininen
LDPE
35.7 mm
0,0758 € - 0,144 € 27000 Varastossa
7.0 mm
5.0 mm
Väritön
TPE
11.0 mm
  • / 4
Tulppa vetimellä 9.5 mm 7.0 mm TPE Väritön

10275924

Hinta-alue
0,1811 € - 0,095 €

Varastotasot
9999 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 10.0 mm 8.0 mm TPE Väritön

10275931

Hinta-alue
0,1851 € - 0,0974 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 18.3 mm 12.5 mm TPE Väritön

10275979

Hinta-alue
0,2426 € - 0,1276 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 13.5 mm 11.5 mm TPE Väritön

10275962

Hinta-alue
0,2357 € - 0,1239 €

Varastotasot
38500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 18.0 mm 15.5 mm TPE Väritön

10276013

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1656 €

Varastotasot
30194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 17.0 mm 14.5 mm TPE Väritön

10276006

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1519 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 25.5 mm 22.5 mm TPE Väritön

10276051

Hinta-alue
0,3823 € - 0,2012 €

Varastotasot
93300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 23.5 mm 21.0 mm TPE Väritön

10276044

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1971 €

Varastotasot
14400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 23.2 mm 20.4 mm LDPE Sininen

10162712

Hinta-alue
0,186 € - 0,0731 €

Varastotasot
12950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 12.3 mm 10.7 mm LDPE Sininen

10162675

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1336 €

Varastotasot
4210 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 9.3 mm 7.6 mm LDPE Sininen

10162866

Hinta-alue
0,3593 € - 0,0444 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 52.7 mm 48.2 mm LDPE Sininen

10162842

Hinta-alue
0,5577 € - 0,2204 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 46.4 mm 45.7 mm LDPE Sininen

10162811

Hinta-alue
0,3938 € - 0,3712 €

Varastotasot
52100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.6 mm
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    46.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 49.5 mm 45.2 mm LDPE Sininen

10162828

Hinta-alue
0,414 € - 0,1547 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 10.1 mm 8.4 mm LDPE Sininen

10162873

Hinta-alue
0,1374 € - 0,054 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 40.6 mm 39.6 mm LDPE Sininen

10162798

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1464 €

Varastotasot
1529 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 19.9 mm 17.5 mm LDPE Sininen

10162705

Hinta-alue
0,1937 € - 0,0629 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 31.2 mm 28.2 mm LDPE Sininen

10162767

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1202 €

Varastotasot
5674 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 32.4 mm 29.6 mm LDPE Sininen

10162774

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1314 €

Varastotasot
30307 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 7.0 mm 5.0 mm TPE Väritön

10275900

Hinta-alue
0,144 € - 0,0758 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm