Sivuvetotulpat omaavat kartiomaisen muotoilun, joka tarjoaa tehokasta yleistä suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Kartiomainen muoto tekee siitä taloudellisen ratkaisun, joka sopii eri mittoihin. työntösovite -muotoilu ja vetokieleke mahdollistavat helpon ja nopean irrottamisen, kun kiinnitys on tiukka.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCL2PCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | L | d1 | h | w | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0644 € - 0,1002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0363 € - 0,0404 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,035 € - 0,0389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.846 in
21.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0356 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0185 € - 0,0288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,0992 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | 1000 Varastossa |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0665 € - 0,0739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,024 € - 0,0373 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0247 € - 0,0385 € | 5000 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0456 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0123 € - 0,0137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0137 € - 0,0153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0308 € - 0,0343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,036 € - 0,0401 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0586 € - 0,0912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0705 € - 0,0784 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa