Valikko Haku

Sisään painettava koroke

Varastossa

Nämä painettavat korokkeet on suunniteltu tukemaan raskaasti kuormitettuja piirilevyjä. Levyssä ei tarvita reikää, joten sen alle on helppo päästä käsiksi. Niissä on laippakanta, joka pitää ne tukevina.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lukkokannan korkeus Reiän läpimitta Paneelin paksuusalue Välilevyn pituus Osta
0,2656 € - 0,3244 € 2000 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1547 € - 0,1903 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0774 € - 0,2469 € 4000 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,2204 € - 0,2669 € 1000 Varastossa
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0843 € - 0,2682 € 3800 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
0,0991 € - 0,141 € 7994 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,078 € - 0,1111 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,0864 € - 0,123 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0821 € - 0,2613 € 400 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,0904 € - 0,1293 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,0865 € - 0,2748 € 9800 Varastossa
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1016 € - 0,1455 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 6074 Varastossa
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1104 € - 0,3536 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,2484 € - 0,2484 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1509 € - 0,1725 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € 62995 Varastossa
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1227 € - 0,1492 € 1000 Varastossa
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
  • / 2
Jousilukkotuki 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022238

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2656 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022276

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Piirilevyn tuki 3.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151365

Hinta-alue
0,2469 € - 0,0774 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022306

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    3.5 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
Piirilevyn tuki 4.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151389

Hinta-alue
0,2682 € - 0,0843 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 6.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151402

Hinta-alue
0,141 € - 0,0991 €

Varastotasot
7994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 3.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556856

Hinta-alue
0,1111 € - 0,078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 5.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556863

Hinta-alue
0,123 € - 0,0864 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 4.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151372

Hinta-alue
0,2613 € - 0,0821 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 6.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556870

Hinta-alue
0,1293 € - 0,0904 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 5.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151396

Hinta-alue
0,2748 € - 0,0865 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Piirilevyn tuki 7.0 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10556887

Hinta-alue
0,1455 € - 0,1016 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022320

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022313

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1227 €

Varastotasot
6074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Piirilevyn tuki 13.5 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151419

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1104 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 26.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10638347

Hinta-alue
0,2484 € - 0,2484 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän läpimitta
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus
    2.8 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10607657

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022344

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1227 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10022368

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1547 €

Varastotasot
62995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
Jousilukkotuki 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022351

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1227 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Lukkokannan korkeus
    1.9 mm
  • Kiinnikkeen tyyppi
    Locking Arrowhead Fix
  • Laipan halkaisija
    6.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm