Valikko Haku

Sisään napsautettavat magneettisalvat

Varastossa

Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.

Sarjanumero: SR5427

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaisleveys Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
5,8597 € - 5,8597 € 1656 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
7,5158 € - 7,5158 € 346 Varastossa
23.6 mm
Valkoinen
7.7 mm
Polypropeeni
13.3 mm
1,3266 € - 2,472 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
Valkoinen
9.6 mm
Polystyreeni
12.0 mm
5,1585 € - 10,7241 € 194 Varastossa
40.0 mm
Valkoinen
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
13.5 mm
2,1357 € - 4,4564 € 2426 Varastossa
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
6,0925 € - 6,0925 € 10 Varastossa
58.5 mm
Valkoinen
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
3,8608 € - 9,5741 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 mm
Valkoinen
64.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
14.0 mm
8,2922 € - 8,2922 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
5,8406 € - 5,8406 € 10 Varastossa
23.6 mm
Valkoinen
7.7 mm
Polypropeeni
13.3 mm
4,9702 € - 7,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.8 mm
Musta
12.5 mm
Polystyreeni
17.0 mm
2,0262 € - 4,5139 € 402 Varastossa
24.2 mm
Valkoinen
24.2 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
12.3 mm
2,7929 € - 6,2102 € 392 Varastossa
40.0 mm
Musta
10.0 mm
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
13.5 mm
2,5244 € - 2,8049 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.6 mm
Musta
5.8 mm
Polyoksimeteeni
10.2 mm
2,1357 € - 4,4564 € 2037 Varastossa
39.7 mm
Valkoinen
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
7,687 € - 10,7241 € 788 Varastossa
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
6,0788 € - 6,0788 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
8,268 € - 8,268 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.7 mm
Musta
9.5 mm
Polypropeeni
25.4 mm
4,9702 € - 7,3245 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
Musta
Polypropeeni
14.5 mm
3,3542 € - 6,9865 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Musta
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
5,9305 € - 5,9305 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.5 mm
Valkoinen
11.0 mm
Polypropeeni
20.6 mm
  • / 2
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10160800

Hinta-alue
5,8597 € - 5,8597 €

Varastotasot
1656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 7.7 mm 23.6 mm Valkoinen

10160848

Hinta-alue
7,5158 € - 7,5158 €

Varastotasot
346 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
  • Kokonaispituus
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 9.6 mm 25.5 mm 2.0 kg-f Valkoinen

10191897

Hinta-alue
2,472 € - 1,3266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.5 mm
  • Kokonaisleveys
    9.6 mm
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 10.0 mm 40.0 mm 4.5 kg-f Valkoinen

10201671

Hinta-alue
10,7241 € - 5,1585 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10279182

Hinta-alue
4,4564 € - 2,1357 €

Varastotasot
2426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Valkoinen

10160770

Hinta-alue
6,0925 € - 6,0925 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 64.0 mm 64.0 mm 4.5 kg-f Valkoinen

10201718

Hinta-alue
9,5741 € - 3,8608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    64.0 mm
  • Kokonaisleveys
    64.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10160824

Hinta-alue
8,2922 € - 8,2922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 7.7 mm 23.6 mm Valkoinen

10160862

Hinta-alue
5,8406 € - 5,8406 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.3 mm
  • Kokonaispituus
    23.6 mm
  • Kokonaisleveys
    7.7 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Musta

10191910

Hinta-alue
7,3245 € - 4,9702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    17.0 mm
  • Kokonaispituus
    54.8 mm
  • Kokonaisleveys
    12.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polystyreeni
  • Kotelon materiaali
    PS
Magneettihaka 24.2 mm 24.2 mm 1.3 kg-f Valkoinen

10201695

Hinta-alue
4,5139 € - 2,0262 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    12.3 mm
  • Kokonaispituus
    24.2 mm
  • Kokonaisleveys
    24.2 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 10.0 mm 40.0 mm 2.2 kg-f Musta

10201732

Hinta-alue
6,2102 € - 2,7929 €

Varastotasot
392 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Kotelon materiaali
    ABS
Magneettihaka 5.8 mm 12.6 mm Musta

10435274

Hinta-alue
2,8049 € - 2,5244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.2 mm
  • Kokonaispituus
    12.6 mm
  • Kokonaisleveys
    5.8 mm
  • Kotelon materiaali
    Polyoksimeteeni
  • Kotelon materiaali
    POM
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Valkoinen

10279175

Hinta-alue
4,4564 € - 2,1357 €

Varastotasot
2037 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10314296

Hinta-alue
10,7241 € - 7,687 €

Varastotasot
788 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10160794

Hinta-alue
6,0788 € - 6,0788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 9.5 mm 39.7 mm Musta

10160817

Hinta-alue
8,268 € - 8,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    25.4 mm
  • Kokonaispituus
    39.7 mm
  • Kokonaisleveys
    9.5 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 12.5. mm 54.0 mm Musta

10272572

Hinta-alue
7,3245 € - 4,9702 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.5 mm
  • Kokonaispituus
    54.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Kotelon materiaali
    PP
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Musta

10279205

Hinta-alue
6,9865 € - 3,3542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Musta
Magneettihaka 11.0 mm 58.5 mm Valkoinen

10426616

Hinta-alue
5,9305 € - 5,9305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    20.6 mm
  • Kokonaispituus
    58.5 mm
  • Kokonaisleveys
    11.0 mm
  • Kotelon materiaali
    Polypropeeni
  • Väri
    Valkoinen