Valikko Haku

Magneettihaka 12.5 mm 54.8 mm 15.0 kg-f Musta

Essentra tuotenumero:

10191910

Valmistajan tuotenumero:

1219461

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 7,3245 €
10 - 99 5,2318 €
100 + 4,9702 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

7,32 €

1 x 7,3245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 17.0 mm
Kokonaispituus 54.8 mm
Kokonaisleveys 12.5 mm
Kotelon materiaali Polystyreeni
Kotelon materiaali PS
Väri Musta
Koko materiaali Polystyreeni
Tullinimike 8505191090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä