Upotetut magneettihaat sopivat upotettuun kehyksen aukkoon, ja ne tarjoavat upotetun efektin. Valikoimassa on joko nopea, kiinni napsautettava vaihtoehto tai tiukemman kiinnityksen tarjoava kiinni ruuvattava vaihtoehto. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.
Sarjanumero: SR5427
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Väri | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1357 € - 4,4564 € | 2426 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,0925 € - 6,0925 € | 10 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Valkoinen
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 8,2928 € - 8,2928 € | 36 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8,2922 € - 8,2922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 5,8406 € - 5,8406 € | 10 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
Valkoinen
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 4,9702 € - 7,3245 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.157 in
54.8 mm
|
Musta
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyreeni
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,0262 € - 4,5139 € | 402 Varastossa |
0.953 in
24.2 mm
|
Valkoinen
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 2,7929 € - 6,2102 € | 200 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,5244 € - 2,8049 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.496 in
12.6 mm
|
Musta
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoksimeteeni
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,1357 € - 4,4564 € | 2037 Varastossa |
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,687 € - 10,7241 € | 788 Varastossa |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,0788 € - 6,0788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 8,268 € - 8,268 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.563 in
39.7 mm
|
Musta
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropeeni
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,4912 € - 7,4912 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.929 in
23.6 mm
|
Musta
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropeeni
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 1,4375 € - 3,9676 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyreeni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,0628 € - 22,3971 € | 319 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8209 € - 4,7439 € | 180 Varastossa |
0.953 in
24.2 mm
|
Musta
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,3542 € - 6,9865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.303 in
58.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropeeni
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 1,3266 € - 2,472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
Valkoinen
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyreeni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1585 € - 10,7241 € | 194 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa