Uurretut siipiruuvinupit voidaan puristaa kiinni ruuveihin, tuottaen pienen nupin puristusta tai kiinnitystä varten. Näitä nuppeja voi käyttää kaiken pituisten ruuvien kanssa, ja uurrettuun reunaan on helppo tarttua kiristettäessä ja löysennettäessä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Koko materiaali | Osta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2957 € - 0,538 € | 5287 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,4682 € - 0,7639 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,4915 € - 0,7981 € | 4119 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,512 € - 0,831 € | 1000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,4271 € - 0,6914 € | 8013 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,6366 € - 1,0049 € | 3198 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,4052 € - 0,6585 € | 5676 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3819 € - 0,6215 € | 4114 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,512 € - 0,831 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3107 € - 0,5065 € | 4091 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3669 € - 0,5955 € | 190 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,5983 € - 0,972 € | 1592 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,3107 € - 0,5065 € | 6520 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
0,5079 € - 0,8241 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoksimeteeni
|
|||||||
1,1394 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
|||||||
1,0782 € - 1,3472 € | 47 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Teräs
|
|||||||
1,0257 € - 1,2828 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
|||||||
1,3161 € - 1,6469 € | 1188 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
|||||||
1,5111 € - 1,8893 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Teräs
|
|||||||
1,7851 € - 2,1221 € | 416 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Teräs
|
|||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa