Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.
Sarjanumero: SR1579
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin pituus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3274 € - 2,3548 € | 394 Varastossa |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2042 € - 2,2316 € | 344 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,4917 € - 2,5191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 7,5522 € - 15,7701 € | 47 Varastossa |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 0,8611 € - 2,4668 € | 650 Varastossa |
|
M5
|
|
|
Nailon
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | 5 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 2,3274 € - 2,3548 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 11,5249 € - 31,6837 € | 100 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 13,0475 € - 36,2839 € | 180 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,0067 € - 44,5603 € | 107 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 2,1768 € - 4,1894 € | 478 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 1,0843 € - 3,1051 € | 394 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 1,7661 € - 3,7663 € | 1140 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Nailon
|
||
| 12,226 € - 15,2791 € | 29 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,0067 € - 44,5603 € | 4 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 3,3679 € - 6,4758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,5465 € - 4,9013 € | 217 Varastossa |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 0,9699 € - 2,7836 € | 2400 Varastossa |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 12,226 € - 34,0125 € | 18 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Kierretappi
|
|
Ruostumaton teräs
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa