Valikko Haku

Siipinupit - lomittaiset/kierretappi

Varastossa

Urospuoliset lomittaisilla siivillä varustetut nupit sisältävät metallilaipan, joka takaa hyvän asennuksen metalliin sekä hyvän otteen. Lomittaisissa siipinupeissa on teräsnastat, ja ne kestävät liuottimia, öljyjä, rasvaa ja kemikaaleja.

Sarjanumero: SR1579

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin pituus Kierrekoko Asennustyyppi Kierteen pituus Nupin materiaali Osta
2,6149 € - 2,6423 € 106 Varastossa
26.0 mm
M5
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
16.0 mm
Nailon
2,4917 € - 2,5191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
10.0 mm
5,0206 € - 5,5753 € 90 Varastossa
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
Ruostumaton teräs
2,3274 € - 2,3548 € 404 Varastossa
M4
10.0 mm
7,5522 € - 15,7701 € 47 Varastossa
36.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
Ruostumaton teräs
0,9699 € - 2,7836 € 3250 Varastossa
M6
Nailon
12,226 € - 34,0125 € 18 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
16,5524 € - 40,9415 € 8 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
20.0 mm
Ruostumaton teräs
11,5249 € - 31,6837 € 100 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
16.0 mm
Ruostumaton teräs
1,7661 € - 3,7663 € 1140 Varastossa
33.0 mm
M8
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
30.0 mm
Nailon
0,8611 € - 2,4668 € 1362 Varastossa
M5
Nailon
18,0067 € - 44,5603 € 4 Varastossa
58.0 mm
M10
Kierretappi
30.0 mm
Ruostumaton teräs
2,3274 € - 2,3548 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
M6
Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
10.0 mm
Nailon
2,656 € - 5,1204 € 53 Varastossa
M8
18.0 mm
Enhanced Nylon
3,5733 € - 6,8728 € 104 Varastossa
M10
30.0 mm
Enhanced Nylon
0,9699 € - 0,9699 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
1,6839 € - 4,8014 € 708 Varastossa
M8
Nailon
13,0475 € - 36,2839 € 8 Varastossa
46.0 mm
M6
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
17,1554 € - 42,4712 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
M10
Kierretappi
25.0 mm
Ruostumaton teräs
8,6088 € - 8,6088 € 680 Varastossa
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 2
Siipinuppi 26.0 mm Kierretappi M5 16.0 mm PA

10222447

Hinta-alue
2,6423 € - 2,6149 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Siipinuppi Kierretappi M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Hinta-alue
2,5191 € - 2,4917 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Kahvan korkeus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Urospuolinen siipinuppi 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Hinta-alue
5,5753 € - 5,0206 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Stud
Siipinuppi Kierretappi M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
404 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Sisäkkeen materiaali
    Sinkitty teräs
  • Kahvan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Hinta-alue
15,7701 € - 7,5522 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Stud
Siipinuppi Kierretappi M6

10159811

Hinta-alue
2,7836 € - 0,9699 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 20.0 mm Ruostumaton teräs

10194737

Hinta-alue
34,0125 € - 12,226 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Ruostumaton teräs

10194775

Hinta-alue
40,9415 € - 16,5524 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 16.0 mm Ruostumaton teräs

10194720

Hinta-alue
31,6837 € - 11,5249 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 33.0 mm Kierretappi M8 30.0 mm PA

10313916

Hinta-alue
3,7663 € - 1,7661 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
  • Nupin pituus
    33.0 mm
Siipinuppi Kierretappi M5

10159781

Hinta-alue
2,4668 € - 0,8611 €

Varastotasot
1362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M5
  • Tullinimike
    7318190090
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 30.0 mm Ruostumaton teräs

10194799

Hinta-alue
44,5603 € - 18,0067 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Siipinuppi 32.0 mm Kierretappi M6 10.0 mm PA

10222461

Hinta-alue
2,3548 € - 2,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Nupin muoto
    Porrastettu
  • Asennustyyppi
    Ruuvi tai itseliimautuva tiliuska
Siipinuppi Kierretappi M8 18.0 mm

10214343

Hinta-alue
5,1204 € - 2,656 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    16.5 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi M10 30.0 mm

10214329

Hinta-alue
6,8728 € - 3,5733 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin materiaali
    Enhanced Nylon
  • Kahvan korkeus
    21.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tullinimike
    7326909890
Siipinuppi Kierretappi M6

10159804

Hinta-alue
0,9699 € - 0,9699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M6
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi Kierretappi M8

10159828

Hinta-alue
4,8014 € - 1,6839 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Nupin materiaali
    Nailon
  • Kierrekoko
    M8
  • Tullinimike
    3926300090
Siipinuppi 46.0 mm Kierretappi M6 25.0 mm Ruostumaton teräs

10194744

Hinta-alue
36,2839 € - 13,0475 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    46.0 mm
Siipinuppi 58.0 mm Kierretappi M10 25.0 mm Ruostumaton teräs

10194782

Hinta-alue
42,4712 € - 17,1554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Nupin pituus
    58.0 mm
Urospuolinen siipinuppi 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Hinta-alue
8,6088 € - 8,6088 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkkeen materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Nupin muoto
    Peukalo
  • Asennustyyppi
    Stud