Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1908 € - 0,2455 € | 5000 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,3045 € | 2128 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,066 € - 0,1042 € | 24297 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0813 € - 0,1289 € | 18371 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,139 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,139 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,1515 € - 0,4892 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,4803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,5039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,4597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 0,2063 € - 0,663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm