Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2063 € - 0,663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 0,1642 € - 0,4134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,4597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,139 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,4803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,5039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 0,1642 € - 0,4134 € | 8 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1417 € - 0,4597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,1908 € - 0,6188 € | 42 Varastossa |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,6954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,139 € - 0,4508 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa