Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,105 € - 0,1296 € | 18000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1095 € - 0,1352 € | 2000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,2219 € | 2000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1133 € | 9000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | 2000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0291 € - 0,0359 € | 2000 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 1000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 1000 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0477 € | 2000 Varastossa |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,0932 € - 0,1151 € | 1394 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | 2000 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Not Threaded
|
Valkoinen
|
PE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | 998 Varastossa |
#8-32
|
Kirkas
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,1908 € - 0,6188 € | 42 Varastossa |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,6954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,4253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
HDPE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm