Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,1059 € - 0,1478 € 17004 Varastossa
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,121 € - 0,156 € 220 Varastossa
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2012 € - 0,3682 € 9300 Varastossa
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 965 Varastossa
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2697 € - 0,4901 € 7600 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,121 € - 0,156 € 402 Varastossa
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2012 € - 0,3682 € 4 Varastossa
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2354 € - 0,4299 € 9400 Varastossa
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2491 € - 0,4559 € 1217 Varastossa
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,121 € - 0,156 € 18605 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2012 € - 0,3682 € 43857 Varastossa
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,009 € - 1,7798 € 1400 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2697 € - 0,4901 € 13300 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,1347 € - 0,1738 € 80556 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,4696 € - 0,7653 € 7900 Varastossa
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,1347 € - 0,1738 € 55420 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3368 € - 0,5462 € 4919 Varastossa
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2697 € - 0,4901 € 9900 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,121 € - 0,156 € 2439 Varastossa
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3368 € - 0,5462 € 642 Varastossa
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Musta

10069196

Hinta-alue
0,1478 € - 0,1059 €

Varastotasot
17004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Musta

10069233

Hinta-alue
0,156 € - 0,121 €

Varastotasot
220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069288

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2012 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069332

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
965 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069394

Hinta-alue
0,4901 € - 0,2697 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069202

Hinta-alue
0,156 € - 0,121 €

Varastotasot
402 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069271

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2012 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069325

Hinta-alue
0,4299 € - 0,2354 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069370

Hinta-alue
0,4559 € - 0,2491 €

Varastotasot
1217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069226

Hinta-alue
0,156 € - 0,121 €

Varastotasot
18605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069295

Hinta-alue
0,3682 € - 0,2012 €

Varastotasot
43857 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069622

Hinta-alue
1,7798 € - 1,009 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069400

Hinta-alue
0,4901 € - 0,2697 €

Varastotasot
13300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069240

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1347 €

Varastotasot
80556 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069509

Hinta-alue
0,7653 € - 0,4696 €

Varastotasot
7900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069257

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1347 €

Varastotasot
55420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069455

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3368 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069448

Hinta-alue
0,4901 € - 0,2697 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069219

Hinta-alue
0,156 € - 0,121 €

Varastotasot
2439 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069486

Hinta-alue
0,5462 € - 0,3368 €

Varastotasot
642 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm