Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 999 | 0,1478 € |
1000 + | 0,1059 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Shape | Curved Round |
Washer Type | Saddle Washer |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Inside Diameter | 3.3 mm |
Inside Diameter | 0.13 in |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Hole Depth | 2.0 mm |
Hole Depth | 0.079 in |
Compatible Tube Diameter Range | 9.0 - 11.0 mm |
Compatible Tube Diameter Range | 0.354 - 0.433 in |
Overall Height | 4.2 mm |
Overall Height | 0.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa