Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,1086 € - 0,1515 € 17004 Varastossa
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2413 € - 0,4406 € 10398 Varastossa
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2413 € - 0,4406 € 665 Varastossa
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 23900 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 4919 Varastossa
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,124 € - 0,1599 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,124 € - 0,1599 € 605 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,124 € - 0,1599 € 39235 Varastossa
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2063 € - 0,3774 € 6300 Varastossa
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 2918 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 19542 Varastossa
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,2554 € - 0,4673 € 8617 Varastossa
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 21100 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1400 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,138 € - 0,1782 € 51420 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,2063 € - 0,3774 € 38000 Varastossa
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2413 € - 0,4406 € 15100 Varastossa
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 4950 Varastossa
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 3200 Varastossa
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Musta

10069196

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1086 €

Varastotasot
17004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069349

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
10398 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069332

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069400

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
23900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069455

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069462

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069219

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069226

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Musta

10069233

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
39235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069288

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
6300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069394

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
2918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069486

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
19542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Musta

10069370

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
8617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069448

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
21100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069622

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069257

Hinta-alue
0,1782 € - 0,138 €

Varastotasot
51420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069301

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069356

Hinta-alue
0,4406 € - 0,2413 €

Varastotasot
15100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069684

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
4950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069431

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm