Valikko Haku

Satula-aluslevyt - nailon

Varastossa

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Series Code :SR1943

Sarjanumero: SR1943

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
36 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korkeus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopiva putkikoko Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Kokonaiskorkeus Osta
0,124 € - 0,1599 € 605 Varastossa
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,2063 € - 0,3774 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 67457 Varastossa
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 1950 Varastossa
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,124 € - 0,1599 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,138 € - 0,1782 € 51420 Varastossa
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
0,3452 € - 0,5599 € 19542 Varastossa
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 5400 Varastossa
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 3850 Varastossa
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € 7892 Varastossa
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4813 € - 0,7844 € 1800 Varastossa
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0342 € - 1,8243 € 850 Varastossa
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2764 € - 0,5023 € 23900 Varastossa
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3452 € - 0,5599 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1086 € - 0,1515 € 1465 Varastossa
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,0342 € - 1,8243 € 7950 Varastossa
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1086 € - 0,1515 € 17004 Varastossa
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,124 € - 0,1599 € 39235 Varastossa
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2554 € - 0,4673 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • / 2
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069226

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
605 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069271

Hinta-alue
0,3774 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069516

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
67457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069639

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
Aluslevy putkille 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069219

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
Aluslevy putkille 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069257

Hinta-alue
0,1782 € - 0,138 €

Varastotasot
51420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069486

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
19542 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069530

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
5400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069653

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
3850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
Aluslevy putkille 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069479

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
7892 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069523

Hinta-alue
0,7844 € - 0,4813 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069646

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    16.5 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10069677

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069400

Hinta-alue
0,5023 € - 0,2764 €

Varastotasot
23900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069462

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    6.2 mm
Aluslevy putkille 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Väritön

10069189

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1086 €

Varastotasot
1465 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Musta

10069684

Hinta-alue
1,8243 € - 1,0342 €

Varastotasot
7950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Sisähalkaisija
    10.4 mm
Aluslevy putkille 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Musta

10069196

Hinta-alue
0,1515 € - 0,1086 €

Varastotasot
17004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon Musta

10069233

Hinta-alue
0,1599 € - 0,124 €

Varastotasot
39235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm
Aluslevy putkille 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Väritön

10069363

Hinta-alue
0,4673 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn muoto
    Kaareva pyöreä
  • Aluslevyn tyyppi
    Aluslevy putkille
  • Paksuus
    1.0 mm