Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
9,4612 € - 9,4612 € 180 Varastossa
9,9861 € - 9,9861 € 50 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,9861 € - 19,8993 € 32 Varastossa
8,8287 € - 9,8145 € 90 Varastossa
11,0021 € - 20,5759 € 38 Varastossa
Euro-avain
11,0021 € - 20,5759 € 9 Varastossa
Euro-avain
2,0054 € - 3,1196 € 100 Varastossa
11.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
1,7424 € - 2,7105 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
7,9288 € - 11,1003 € 152 Varastossa
16.5 mm
7,9288 € - 11,1003 € 76 Varastossa
16.5 mm
12,223 € - 22,8498 € 50 Varastossa
Euro-avain
12,223 € - 22,8498 € Kysy toimitusaikaa täältä
Euro-avain
12,223 € - 22,8498 € 70 Varastossa
Euro-avain
12,223 € - 22,8498 € 150 Varastossa
Euro-avain
2,4323 € - 2,7026 € 4 Varastossa
Erilaisella avaimella
12,223 € - 22,8498 € 427 Varastossa
Euro-avain
16,012 € - 29,9401 € 41 Varastossa
Erilaisella avaimella
16,012 € - 29,9401 € 14 Varastossa
Erilaisella avaimella
9,2479 € - 69,2285 € 60 Varastossa
20.0 mm
20.0 mm
Samanlaiset avaimet
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,9861 € - 9,9861 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,8993 € - 9,9861 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,8145 € - 8,8287 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051358

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051327

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066796

Hinta-alue
3,1196 € - 2,0054 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    16.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066802

Hinta-alue
2,7105 € - 1,7424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048969

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048976

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057237

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057275

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057305

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057299

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057350

Hinta-alue
2,7026 € - 2,4323 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057268

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
427 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057367

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Erilaisella avaimella 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057343

Hinta-alue
29,9401 € - 16,012 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaisella avaimella
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko Samanlaiset avaimet 20.0 mm 33.0 mm Sinkkiseos

20066635

Hinta-alue
69,2285 € - 9,2479 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Lukintaväli
    20.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
  • Salvan materiaali
    Teräs