Valikko Haku

90° lukko Samanlaiset avaimet 20.0 mm 33.0 mm Sinkkiseos

Sylinterilukittavat salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Ihanteellinen kuljetuskoteloille, teräskaapeille ja laatikoille. Avaimen pyörimiskulma on 90 astetta. Tämä sylinterisalpalukko sisältää samanlaisen avainnuksen, ja sen mukana toimitetaan kaksi pääavainta. Se on teräksinen, ja siinä on kromipinta.
Essentra tuotenumero:

20066635

Valmistajan tuotenumero:

250200130E

60 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 69,2285 €
100 + 9,2479 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

69,23 €

1 x 69,2285 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 33.0 mm
Lukintaväli 20.0 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Avaimen tyyppi Samanlaiset avaimet
Salvan materiaali Teräs
Tullinimike 8301300000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä