Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
9,4612 € - 9,4612 € 150 Varastossa
9,9861 € - 9,9861 € 40 Varastossa
8,8287 € - 9,8145 € 110 Varastossa
9,4612 € - 9,4612 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,9861 € - 19,8993 € 32 Varastossa
6,4541 € - 7,1713 € 146 Varastossa
22.6 mm
CH751 avain
7,9288 € - 11,1003 € 369 Varastossa
16.5 mm
12,223 € - 22,8498 € 10 Varastossa
Euro-avain
11,0021 € - 20,5759 € 4 Varastossa
Euro-avain
19,1274 € - 35,7512 € Kysy toimitusaikaa täältä
Master-avain
19,1274 € - 35,7512 € 350 Varastossa
Master-avain
12,223 € - 22,8498 € 100 Varastossa
Euro-avain
7,9288 € - 11,1003 € 226 Varastossa
16.5 mm
7,9288 € - 11,1003 € 30 Varastossa
16.5 mm
4,4155 € - 6,1817 € 599 Varastossa
11.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
4,0359 € - 4,4844 € Kysy toimitusaikaa täältä
Master-avain
7,9288 € - 11,1003 € 333 Varastossa
16.5 mm
4,0359 € - 4,4844 € Kysy toimitusaikaa täältä
Master-avain
11,0021 € - 20,5759 € Kysy toimitusaikaa täältä
Euro-avain
7,9288 € - 11,1003 € 23 Varastossa
16.5 mm
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,9861 € - 9,9861 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,8145 € - 8,8287 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,4612 € - 9,4612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,8993 € - 9,9861 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kiristyssalpa - korotettu avauspainike 32.5 mm PA6 Musta

20030858

Hinta-alue
7,1713 € - 6,4541 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    32.5 mm
  • Kotelon korkeus
    22.6 mm
  • Avaimen tyyppi
    CH751 avain
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20049072

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057206

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 18.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051334

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057503

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057480

Hinta-alue
35,7512 € - 19,1274 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 26.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057282

Hinta-alue
22,8498 € - 12,223 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 16.5 mm 33.0 mm

20048952

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048983

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 11.0 mm Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla Musta

20066772

Hinta-alue
6,1817 € - 4,4155 €

Varastotasot
599 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    16.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 24.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057510

Hinta-alue
4,4844 € - 4,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 16.5 mm 33.0 mm

20048990

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
333 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 14.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20057459

Hinta-alue
4,4844 € - 4,0359 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Euro-avain 45.0 mm 8.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20051372

Hinta-alue
20,5759 € - 11,0021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20048945

Hinta-alue
11,1003 € - 7,9288 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090