Valikko Haku

Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 20.5 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Salpalukot on suunniteltu lukitsemaan ja varmistamaan turvallinen pääsy paneeleihin ja osiin pyörivällä kahvalla (salpa), joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Nämä lukot kootaan ilman työkaluja nopeaa ja helppoa asennusta varten. Ne voidaan asentaa normaalin paksuisiin oviin, ja ne soveltuvat ihanteellisesti kevyisiin oven käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20057480

Valmistajan tuotenumero:

063120430E

350 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 35,7512 €
50 + 19,1274 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

35,75 €

1 x 35,7512 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Avaimen tyyppi Master-avain
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä