Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
8,6133 € - 9,5752 € 90 Varastossa
9,2305 € - 9,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,7425 € - 19,4139 € 32 Varastossa
9,2305 € - 9,2305 € 120 Varastossa
9,7425 € - 9,7425 € 50 Varastossa
9,0223 € - 67,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
2,373 € - 2,6366 € 82 Varastossa
24.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
18,6608 € - 34,8792 € 95 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Master-avain
9,0223 € - 67,54 € 88 Varastossa
20.0 mm
2,9402 € - 3,2669 € 38 Varastossa
20.0 mm
2,9402 € - 3,2669 € 388 Varastossa
20.0 mm
9,0223 € - 67,54 € 39 Varastossa
20.0 mm
2,9153 € - 4,0815 € 360 Varastossa
17.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
2,7223 € - 3,0248 € 22 Varastossa
2,7257 € - 3,0286 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,9565 € - 3,0435 € 100 Varastossa
11.0 mm
11.0 mm
Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
6,2967 € - 6,9964 € 146 Varastossa
22.6 mm
CH751 avain
10,7337 € - 20,074 € 41 Varastossa
10,7337 € - 20,074 € 9 Varastossa
7,7354 € - 10,8295 € 80 Varastossa
16.5 mm
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,5752 € - 8,6133 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,4139 € - 9,7425 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,7425 € - 9,7425 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa

20123796

Hinta-alue
67,54 € - 9,0223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Musta

20120399

Hinta-alue
2,6366 € - 2,373 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 26.5 mm Musta

20120351

Hinta-alue
34,8792 € - 18,6608 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa

20123819

Hinta-alue
67,54 € - 9,0223 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123772

Hinta-alue
3,2669 € - 2,9402 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123789

Hinta-alue
3,2669 € - 2,9402 €

Varastotasot
388 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    40.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa

20123802

Hinta-alue
67,54 € - 9,0223 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    43.0 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Avainsalpa 17.0 mm Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla Musta

20123826

Hinta-alue
4,0815 € - 2,9153 €

Varastotasot
360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Lukintaväli
    17.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
Avainsalpa 45.0 mm

20120368

Hinta-alue
3,0248 € - 2,7223 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa 45.0 mm

20120405

Hinta-alue
3,0286 € - 2,7257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla 11.0 mm Musta

20066796

Hinta-alue
3,0435 € - 1,9565 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    16.0 mm
  • Lukintaväli
    11.0 mm
  • Kotelon korkeus
    11.0 mm
  • Kannan läpimitta
    22.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Ruostumaton terässuljin erilaisilla avaimilla
Kiristyssalpa - korotettu avauspainike 32.5 mm PA6 Musta

20030858

Hinta-alue
6,9964 € - 6,2967 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    32.5 mm
  • Kotelon korkeus
    22.6 mm
  • Avaimen tyyppi
    CH751 avain
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Avainsalpa 45.0 mm

20051358

Hinta-alue
20,074 € - 10,7337 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa 45.0 mm

20051327

Hinta-alue
20,074 € - 10,7337 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa 16.5 mm 43.0 mm

20049065

Hinta-alue
10,8295 € - 7,7354 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kotelon korkeus
    16.5 mm
  • Tullinimike
    8301409000